Двухмерный рисунок
|
|
IEP100x40-Ø8 NL49
EAN 4031582319675
Центр колеса из Алюминия, Протектор: черный эластик, вулканизированный, точный шарикоподшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
40 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
8 мм |
|
Длина втулки
|
49 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 67 |
|
Температура
|
- 20 / + 85 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
0.619 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
200 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
400 кг |
|
|
|
|