Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5025PJH080L51-10 RAL7035
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
MONO
5020PJH080L51-10 RAL7035
EAN 4031582308396

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
80 мм
Ширина опорной поверхности
24 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Центральное отверстие
10 мм
Смещение
34 мм
Радиус поворотной части
74 мм
Натяг поворотной части
148 мм
Общая высота
104 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.145 кг
Допустимая динамическая нагрузка
70 кг
Допустимая статическая нагрузка
140 кг