Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
MONO A020PJH080L51-10 RAL9006
EAN 4031582317114
Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
80 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
24 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 87 |
|
Центральное отверстие
|
10 мм |
|
Смещение
|
34 мм |
|
Радиус поворотной части
|
74 мм |
|
Натяг поворотной части
|
148 мм |
|
Общая высота
|
104 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12528 |
|
Вес
|
0.1435 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
40 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
80 кг |
|
|
|
|