Варианты
 
Двухмерный рисунок
|
|
2478UAP150P50
EAN 4031582302431
Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , с защитными кожухами, крепежная панель
длинная сторона пластины на 90° от дорожки.
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
150 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
32 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 40 |
|
Размер крепежной панели
|
77 x 67 мм |
|
Центры отверстий панели
|
61,5/56x51,5/46,5 мм |
|
Отверстие панели
|
8,5 мм |
|
Общая высота
|
185 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.83 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|