Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
2474PJP150R26-28S45
EAN 4031582301663
Поворотный ролик с центральным, общим фиксатором или фиксатором направления , корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, стержень с кулачковым отверстием для профильных полос
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
150 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
32 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 87 |
|
Болт-Ø
|
28 мм |
|
Длина болта
|
96 мм |
|
Смещение
|
45 мм |
|
Общая высота
|
188 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12531 |
|
Вес
|
1.082 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|