Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETP075x95-Ø20 NL95
EAN 4031582318500

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
75 мм
Ширина опорной поверхности
95 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
95 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Вес
0.91 кг
Допустимая динамическая нагрузка
550 кг
Допустимая статическая нагрузка
1100 кг
Гнездо под шарикоподшипник
Ø47x14 мм
Bearing
6204