Двухмерный рисунок
|
|
ETP080x40-Ø20 NL40
EAN 4031582318555
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник
Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
80 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
40 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
20 мм |
|
Длина втулки
|
40 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Вес
|
0.684 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
500 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1000 кг |
|
Гнездо под шарикоподшипник
|
Ø47x14 мм |
|
Bearing
|
6204 |
|
|
|
|