Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
1430POI038P60-46x38
EAN 4031582336672

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
38 мм
Ширина опорной поверхности
16 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Размер крепежной панели
46 x 38 мм
Центры отверстий панели
36 x 28 мм
Отверстие панели
5.3 мм
Смещение
13 мм
Радиус поворотной части
32 мм
Натяг поворотной части
64 мм
Общая высота
50.5 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Вес
0.076 кг
Допустимая динамическая нагрузка
25 кг
Допустимая статическая нагрузка
50 кг