Двухмерный рисунок
|
|
2478PJP075P60
EAN 4031582302400
Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
75 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
25 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 87 |
|
Размер крепежной панели
|
67 x 60 мм |
|
Центры отверстий панели
|
48/40 x 48/40 мм |
|
Отверстие панели
|
6,3 мм |
|
Общая высота
|
100 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.201 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
75 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
150 кг |
|
|
|
|