Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
9650TOP150P639651TOP150P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
9652TOP150P63
EAN 4031582314922

Поворотный ролик с общим фиксатором, передняя часть ролика, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, герметичный подшипник шарнира с подшипником двойного назначения и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
150 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 75
Размер крепежной панели
135 x 110 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
57 мм
Натяг поворотной части
292 мм
Общая высота
200 мм
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
5.278 кг
Допустимая динамическая нагрузка
800 кг
Допустимая статическая нагрузка
1600 кг