Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
SVP405x260-Ø55
EAN 4031582322408

Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: эластичная резина, черная, точный шариковый подшипник

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
405 мм
Ширина опорной поверхности
260 мм
Отверстие оси Ø
55 мм
Длина втулки
270 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 70
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12533 
Допустимая динамическая нагрузка
3000 кг
Допустимая статическая нагрузка
6000 кг