Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
ETP082x70-Ø20 NL70
EAN 4031582318715

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
82 мм
Ширина опорной поверхности
70 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
70 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Температура
- 20 / + 60 °C
Вес
0.956 кг
Допустимая динамическая нагрузка
700 кг
Допустимая статическая нагрузка
1400 кг
Гнездо под шарикоподшипник
Ø47x14 мм
Bearing
6204