|
FTP300x100-Ø40 NL120

EAN 4031582319439
Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник
|
|
|
Диаметр колеса
|
300 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
100 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
40 мм |
|
Длина втулки
|
120 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
21.91 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
2600 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
5200 кг |
|
|
|