|
IEP180x50-Ø20

EAN 4031582319729
Центр колеса из Алюминия, Протектор: черный эластик, вулканизированный, точный шарикоподшипник
|
|
|
Диаметр колеса
|
180 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
50 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
20 мм |
|
Длина втулки
|
60 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 67 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 85 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
1.423 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
400 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
800 кг |
|
|
|