|
POR108x36-Ø12

EAN 4031582320794
Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения
|
|
|
Диаметр колеса
|
108 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
36 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
12 мм |
|
Длина втулки
|
44.4 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 65 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
0.159 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
160 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
320 кг |