|
POI030x18-Ø6

EAN 4031582320688
Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения
|
|
|
Диаметр колеса
|
30 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
18 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
6 мм |
|
Длина втулки
|
21.5 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 65 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12528 |
|
Вес
|
0.006 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
30 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
60 кг |