|
FTB300x80-Ø40 H7

EAN 4031582331332
Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, призматическая гайка по DIN 6885
|
|
|
Диаметр колеса
|
300 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
80 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
40 мм |
|
Длина втулки
|
80 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
1800 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
3600 кг |
|
|
|