|
ETP085x75-Ø17 NL75

EAN 4031582330298
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник
Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.
|
|
|
Диаметр колеса
|
85 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
75 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
17 мм |
|
Длина втулки
|
75 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
700 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1400 кг |
|
Bearing
|
6303 |
|
|
|