Он-лайн каталог


Загрузка PDF Запрос
Двухмерный рисунок Распечатать
 
°F / дюйм / фунт
ETP085x60-Ø25

EAN 4031582330281

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.

Диаметр колеса 85 мм
Ширина опорной поверхности 60 мм
Отверстие оси Ø 25 мм
Длина втулки 56 мм
Твердость рабочей поверхности Твердость по Шору A 92
Температура - 20 / + 60 °C
Допустимая динамическая нагрузка 600 кг
Допустимая статическая нагрузка 1200 кг
Bearing 6005 
Увеличить рисунок  



Увеличить чертёж

Увеличить чертёж