|
3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322
Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.
Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель
|
|
|
Диаметр колеса
|
58 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
28 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 65 |
|
|
Размер крепежной панели
|
80 x 60 мм |
|
Центры отверстий панели
|
60 x 40 мм |
|
Отверстие панели
|
7,5 мм |
|
Смещение
|
21 мм |
|
Радиус поворотной части
|
50 мм |
|
Натяг поворотной части
|
100 мм |
|
Общая высота
|
76 мм |
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
0.27 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|