Он-лайн каталог


Загрузка PDF Запрос
Двухмерный рисунок Распечатать
 
°F / дюйм / фунт
DQP300x100-Ø25 NL88 4PR

EAN 4031582318012

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: пневматика, точный шарикоподшипник, профиль из блоков

Диаметр колеса 300 мм
Ширина опорной поверхности 100 мм
Отверстие оси Ø 25 мм
Длина втулки 88 мм
Твердость рабочей поверхности Твердость по Шору A 55
Вес 1.965 кг
Допустимая динамическая нагрузка 250 кг
Допустимая статическая нагрузка 500 кг
Увеличить рисунок