|
DQR300x100-Ø20 NL75 4PR

EAN 4031582318142
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: пневматика, роликовый подшипник, профиль из блоков
|
|
|
Диаметр колеса
|
300 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
100 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
20 мм |
|
Длина втулки
|
75 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 55 |
|
|
|
Вес
|
1.76 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
250 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
500 кг |
|
|
|