Он-лайн каталог


6976PJH075P54

EAN 4031582311280

Поворотный ролик с центральным фиксатором, Корпус изготовлен из Алюминия, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, верхняя обойма изготовлена из нержавеющей стали, нижняя обойма изготовлена из полимера POM, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса 75 мм
Ширина опорной поверхности 25 мм
Твердость рабочей поверхности Твердость по Шору A 87
Размер крепежной панели 70 x 55 мм
Центры отверстий панели 57/51 x 41 мм
Отверстие панели 5,5 мм
Смещение 28 мм
Натяг поворотной части 131 мм
Общая высота 102 мм
Температура - 20 / + 60 °C
Стандарт EN 12530 
Вес 0.359 кг
Допустимая динамическая нагрузка 100 кг
Допустимая статическая нагрузка 200 кг
Увеличить рисунок  



Увеличить чертёж

Увеличить чертёж