|
ETP085x80-Ø25 NL82

EAN 4031582318807
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник
Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.
|
|
|
Диаметр колеса
|
85 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
80 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
25 мм |
|
Длина втулки
|
82 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Вес
|
1.232 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
800 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1600 кг |
|
Гнездо под шарикоподшипник
|
Ø52x15 мм |