|
EEZ300x85-Ø170

EAN 4031582318371
Центр колеса из стали, Протектор: эластичная резина, черная, заготовка отверстия
|
|
|
Диаметр колеса
|
300 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
85 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
170 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 70 |
|
|
|
Температура
|
- 20 / + 85 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
5.086 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
800 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1600 кг |
|
|
|