|
2198POI014P60-30x17

EAN 4031582030044
Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель
|
|
|
Диаметр колеса
|
14 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
14 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 65 |
|
|
Размер крепежной панели
|
30 x 17 мм |
|
Центры отверстий панели
|
20 мм |
|
Отверстие панели
|
4 мм |
|
Общая высота
|
17 мм |
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12528 |
|
Вес
|
0.011 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
25 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
50 кг |
|
|
|