»Ответственность за качество

1.0 Информация об изделии и его назначении

Согласно определению данного описания, колеса и ролики являются сменными конструктивными элементами. Они устанавливаются на оборудование, мебель, транспортные системы или аналогичные изделия с целью сделать их подвижными. Эта информация относится к колесам и роликам, в частности, к самоориентирующимся роликам (за исключением управляемых роликов), предназначенным для установки на немеханические средства передвижения, которые движутся со скоростью, не превышающей скорости движения пешехода, и которые не находятся в постоянном движении. В соответствии с данным описанием, ролики и колёса могут быть разделены на следующие области применения:

- Для применения в быту: например, ролики и колёса для кресел и мебели

- Для многоцелевого применения: например, для покупательских тележек, офисного оборудования

- Для медицинского оборудования: например, для медицинских кроватей, колясок для транспортировки пациентов

- Для промышленной сферы: например, для транспортного оборудования средней или большой грузоподъемности.



Длительная и безаварийная эксплуатация колес и роликов возможна при соблюдении следующих условий:

а) Правильное и надёжное крепление в установленном месте.

b) Прочность и материал крепления должны обеспечивать безопасность сборки.

c) Крепление не должно оказывать отрицательного воздействия на работу ролика или изменять её.

d) Ось поворота ролика должна всегда находиться в вертикальном положении.

e) Ролики должны быть смонтированы на объекте так, чтобы оси колес были на одном уровне.

f) Если используются только самоориентирующиеся колеса, они должны быть одинаковыми.

g) Совместная установка закреплённых и самоориентирующихся роликов возможна только если они совместимы и рекомендованы производителем.

Для эксплуатации на улице, в прибрежных зонах или при наличии коррозийных и/или агрессивных сред необходимо выбирать ролики в специальном исполнении.

При использовании в диапазоне температур ниже 5°С и выше 30°С производительность роликов может быть ослаблена, в частности, температуры ниже или выше указанных могут повлиять на заявленную максимально допустимую нагрузку. В таких случаях нужно выбирать ролики в специальном исполнении. Детали ролика собраны в одно функциональное целое. Ответственность производителя распространяется только на ролики, полностью собранные из оригинальных элементов. При выборе ролика должны учитываться все представленные характеристики.

2.0 Эксплуатация с нарушением установленных режимов

Термин «эксплуатация с нарушением установленных режимов» применим в следующих случаях:

2.1 Превышение максимально допустимой нагрузки

2.2 Эксплуатация на поверхности, не пригодной для данного типа роликов

2.3 Эксплуатация при температурах, превышающих установленные

2.4 Перемещение оборудования с зафиксированными роликами

2.5 Использование в особо агрессивных средах

2.6 Воздействие ударных нагрузок

2.7 Попадание в обод колеса посторонних предметов

2.8 Перемещение колес и роликов с чрезмерной скоростью

2.9 Изменение комплектации ролика или вмешательство в конструкцию уже собранного ролика без предварительного согласования данных действий с изготовителем.

3.0 Характеристики изделия

В тех случаях, когда клиент не находит описания какой-либо модификации в наших каталогах, проспектах, описаниях и т.д., необходимо согласовать с производителем возможность использования новой модели роликов при конкретных условиях эксплуатации. Любая новая модель роликов должна соответствовать стандартам DIN, ISO и EN, а также нормативам качества RAL-RG 607/10.

4.0 Техническое обслуживание

Для ухода за роликами следует регулярно: смазывать оси и подшипники шарнирного соединения, перезатягивать оси и/или регулировать подвижную ось вращения (если имеется).

Не использовать агрессивные или абразивные чистящие средства.

5.0 Информация об изделии и инструкция по эксплуатации

Информация об изделии и инструкция по эксплуатации должны предоставляться по первому требованию. Кроме того, торговые организации обязаны обеспечить покупателя каталогом продукции. Фирма-изготовитель оборудования, на которое устанавливаются изделия, должна обеспечить конечного потребителя Информацией об изделии и Руководством по эксплуатации.

Для обеспечения нормального функционирования роликов и колёс торговым организациям необходимо следовать вышеизложенной Информации об изделии (пункты 1.0 – 5.0). Данная Информация может поставляться производителям оборудования, на которое устанавливаются ролики. Производители оборудования должны сверяться с этой Информацией (пункты 1.0 – 5.0). Копии данной Информации можно заказать у производителя роликов для предоставления конечному потребителю.